NBC-100,0-94S
-
Кабель для передачи данных
1423514
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., PE-X без галогенов, черный, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель д/передачи данных на метры |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT7, 10 Гбит/с |
Длина кабеля | 100 м |
Ethernet BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT7 [94S] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 59 кг/км |
Вес меди | 28 кг/км |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT7 [94S] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Время распространения сигнала | 4,4 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,78 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 145 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 44 нФ (на километр) |
Номинальное напряжение, кабель | 125 В AC (Uo) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В AC (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В AC (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 6 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 60 Н (кратковременно) |
≤ 15 Н (длительно) | |
Переходное затухание (NEXT) | 100 дБ (при 1 МГц) |
99 дБ (при 10 МГц) | |
95 дБ (при 100 МГц) | |
92 дБ (при 200 МГц) | |
90 дБ (при 250 МГц) | |
83 дБ (при 500 МГц) | |
81 дБ (при 600 МГц) | |
80 дБ (при 700 МГц) | |
77 дБ (при 800 МГц) | |
75 дБ (при 900 МГц) | |
74 дБ (при 1000 МГц) | |
72 дБ (при 1100 МГц) | |
70 дБ (при 1200 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 97 дБ (при 1 МГц) |
96 дБ (при 10 МГц) | |
92 дБ (при 100 МГц) | |
89 дБ (при 200 МГц) | |
87 дБ (при 250 МГц) | |
80 дБ (при 500 МГц) | |
78 дБ (при 600 МГц) | |
77 дБ (при 700 МГц) | |
74 дБ (при 800 МГц) | |
72 дБ (при 900 МГц) | |
71 дБ (при 1000 МГц) | |
69 дБ (при 1100 МГц) | |
67 дБ (при 1200 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 24 дБ (при 1 МГц) |
33,9 дБ (при 10 МГц) | |
38,3 дБ (при 100 МГц) | |
35,3 дБ (при 200 МГц) | |
32,9 дБ (при 250 МГц) | |
29,7 дБ (при 500 МГц) | |
30,6 дБ (при 600 МГц) | |
31 дБ (при 700 МГц) | |
26,7 дБ (при 800 МГц) | |
28,6 дБ (при 900 МГц) | |
27,5 дБ (при 1000 МГц) | |
26,9 дБ (при 1100 МГц) | |
26,3 дБ (при 1200 МГц) | |
Переходное затухание | 100 дБ (при 1 МГц) |
99 дБ (при 10 МГц) | |
93 дБ (при 100 МГц) | |
88 дБ (при 200 МГц) | |
86 дБ (при 250 МГц) | |
78 дБ (при 500 МГц) | |
74 дБ (при 600 МГц) | |
72 дБ (при 700 МГц) | |
69 дБ (при 800 МГц) | |
67 дБ (при 900 МГц) | |
65 дБ (при 1000 МГц) | |
63 дБ (при 1100 МГц) | |
61 дБ (при 1200 МГц) | |
Суммированное переходное затухание (PS-ACR) | 97 дБ (при 1 МГц) |
96 дБ (при 10 МГц) | |
90 дБ (при 100 МГц) | |
85 дБ (при 200 МГц) | |
83 дБ (при 250 МГц) | |
75 дБ (при 500 МГц) | |
71 дБ (при 600 МГц) | |
69 дБ (при 700 МГц) | |
66 дБ (при 800 МГц) | |
64 дБ (при 900 МГц) | |
62 дБ (при 1000 МГц) | |
60 дБ (при 1100 МГц) | |
58 дБ (при 1200 МГц) | |
Экранирующая способность | 0,25 дБ (при 1 МГц) |
0,76 дБ (при 10 МГц) | |
2,49 дБ (при 100 МГц) | |
3,69 дБ (при 200 МГц) | |
4,18 дБ (при 100 МГц) | |
5,6 дБ (при 500 МГц) | |
6,74 дБ (при 600 МГц) | |
7,32 дБ (при 700 МГц) | |
7,89 дБ (при 800 МГц) | |
8,5 дБ (при 900 МГц) | |
9,11 дБ (при 1000 МГц) | |
9,5 дБ (при 1100 МГц) | |
9,9 дБ (при 1200 МГц) | |
60,00 дБ (до 1000 МГц) | |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
согласно EN 60684-2 | |
Негорючесть | согласно EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
согласно ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Плотность дымовых газов | EN 61034-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Кабель внутренний Ia, Ib, II / кабель внешний Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Классификация C / F1) | |
NF F16-101 (Кабель внутренний A1, A2, B / кабель внешний A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Класс A) | |
UIC 564-2 (Класс A) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к топливу (согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 903) |
стойкость к окислению (согласно EN 50306-4, 72 ч при 40 °C, метод B, объёмная концентрация 200 x 10-6) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1423514 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1LEA |
GTIN | 4055626346007 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5 773 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5 773 g |
Номер таможенного тарифа | 85444995 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 215,185 кг CO2e |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс