FL FOC PN-C-FLEX-980/1000
-
Оптоволоконный кабель
2313407
Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гибкий круглый кабель для применения в переносных кабелях или буксирных цепях
Для применения в помещении
Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (РА)
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Предел усталости на изгиб до 5 000 000 циклов сгибания-разгибания
PROFINET, тип C
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения