SAC-M12MR/1,5-PUR/2XA-1L-S/0,1
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1572430
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR/ПВХ, черный, Штекеры угловой M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | PBT |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PBT |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана A |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ag (Поверхность контакта) | |
PBT (Держатель контактов) | |
PBT (Корпус) | |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 1,5 м |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 57 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,30 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 63 мм |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL FT-2 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) | |
-30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1572430 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1DJA |
GTIN | 4046356409834 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 170 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 170 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс