SAC-8P-75,0-285/M12FS SH
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1414439
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR, повышенная гибкость, серый RAL 7001, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 75 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 8 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 75 м |
полиуретан, экранированный, серого цвета [285] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | полиуретан, экранированный, серого цвета [285] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
1x 0,25 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PES |
Отдельная жила, цвет | бело-коричневый, зелено-голубой, серо-розовый, красно-голубой |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 350 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 57 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 100 мм, Путь перемещения: 1,2 м, Скорость поперечного перемещения: 1,4 м/c, Ускорение: 2 м/c² |
Маслостойкость | хорошая маслостойкость и химическая стойкость |
Стойкость, прочие данные | Стойкость к озону и УФ-излучению |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
с высокой ударной вязкостью | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1414439 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 15 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CMA |
GTIN | 4055626027906 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5 678,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5 678,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс