SAC-6P-10,0-240/M12FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1554212
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 6-контактный, PUR без галогенов, желтый, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 6 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 10 м |
PUR, без галогенов, цвет желтый [240] | |
Вес проводника | 34 кг/км |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, без галогенов, цвет желтый [240] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | желтый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наполнитель | PE |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
около 0,70 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 2 провода с наполнителем для сердечника |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 50 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1554212 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CFA |
GTIN | 4046356163620 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 342,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 344,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,149 кг CO2e |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс