SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1413763
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, желтый, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 4,3 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 4,3 м |
| PUR, без галогенов, цвет желтый [240] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 30 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, без галогенов, цвет желтый [240] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,80 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 49,5 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 47 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 47 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
| по FT1 согласно UL 758 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1413763 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4055626008509 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 141,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 133,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |