SAC-4P-M12MSD/50,0-931/M12MSD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400840
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, Штекеры прямое M12, кодирование: D, к Штекеры прямое M12, кодирование: D, длина кабеля: 50 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | D |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | D (Данные) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | D (Данные) |
Длина кабеля | 50 м |
Ethernet [93E] | |
Вес проводника | 42 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 150 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 42 пФ |
Номинальное напряжение, кабель | макс. 125 В |
Испытательное напряжение | 1000 В |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
Прочность на разрыв | 30 Н (при установке) |
10 Н (после монтажа) | |
Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1/2 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-2-2 |
Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034-1/2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно VDE 0282, часть 10 |
Гидролитическая устойчивость согласно DIN 53504 | |
Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-20 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1400840 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | AF1CJI |
GTIN | 4046356509138 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 280 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2 280 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс