SAC-4P-M 5FS/ 0,5-PUR/M 5FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1414438
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR, черный RAL 9005, Гнездо прямое M5, кодирование: A, к Гнездо прямое M5, кодирование: A, длина кабеля: 0,55 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | PUR |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PUR |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 1 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Гнездо прямое M5 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M5 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 0,55 м |
PUR / ПВХ черного цвета [350] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [350] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 18x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,92 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 3,50 мм ±0,1 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 148 Ом/км |
Сопротивление изоляции | 100 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 100 В |
Испытательное напряжение | 800 Вэфф |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 9 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 18 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-105 |
Номер артикула | 1414438 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1ACA |
GTIN | 4055626028606 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 15,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 15,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс