SAC-4P- 5,0-800/M 8FS 0,34
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1049794
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 4 |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M8 |
Длина кабеля | 5 м |
полиуретан, сверхгибкий, серый [800] | |
Размерный чертеж |
|
Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
Вес проводника | 33,5 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | полиуретан, сверхгибкий, серый [800] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | около 53 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 36 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3,3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² | |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м, Циклы кручения: 1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
не содержит силикона | |
Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
не содержит силикона и кадмия | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1049794 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1LBA |
GTIN | 4055626663135 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 157,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 150,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс