SAC-4P-100,0-28X/SH-0,50
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1410679
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-жильный, экранированный, PE-X, внешняя оболочка черного цвета, 4 x 0,5 мм2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель, продается на метры |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC |
Длина кабеля | 100 м |
черный PE-X [28X] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 74 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | черный PE-X [28X] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 6,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE-X |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | около 0,30 мм (Изоляция жилы) |
около 0,70 мм (Внешняя оболочка) | |
около 0,45 мм (Внутренняя оболочка) | |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 108,8 мм |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Проводники - емкость | ≤ 100 нФ/км (провод-провод, асимметричный/соприкасающийся) |
≤ 85 нФ/км (провод-провод, симметричный/звездообразная четверка) | |
≤ 150 нФ/км (Экран проводника) | |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 68 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Радиус изгиба: 68 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно DIN 60332-1-2 |
согласно DIN EN 50266-2-5 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно DIN VDE 0276-605) |
Прочие характеристики | отвержденный излучением |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1410679 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CJA |
GTIN | 4046356905107 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7 234 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7 234 g |
Номер таможенного тарифа | 85444995 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс