SAC-3P- 1,5-150/M12FR-2L VW
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1550562
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, оранжевый RAL 2003, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 1,5 м, исполнение на заказ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 2 светодиодных индикатора |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км |
Номинальное напряжение, кабель | 250 В (AC) |
Испытательное напряжение | 2000 В (50 Гц, 5 минут) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 13,5 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 53 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0472, часть 804 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1550562 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CBA |
GTIN | 4046356155632 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс