SAC-12P-MS/ 0,8-35T/MS SH SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1151536
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,8 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 12 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 1,5 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 12 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 12 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 0,8 м |
Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 87 кг/км |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 12 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 18x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 12x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 8,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | белый-коричневый, зеленый-желтый, серый-розовый, синий-красный, черный-фиолетовый, серый/розовый-красный/синий |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 6 пар проводников с наполнителем для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 142 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 42 В AC |
Испытательное напряжение | 1500 В AC |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 43 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 85 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 85 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Негорючесть | согласно DIN EN 60332-1-2 |
согласно VW-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам (согласно EN 50396) |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1151536 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CNA |
GTIN | 4063151148843 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 108,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 105 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс