FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP
-
Измерительный преобразователь
1145217
Ex i-Головной передатчик с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Стандартная конфигурация, Винтовые зажимы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | Field Analog |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 1 c (TC) |
1 c (RTD) | |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Испытательное напряжение | 2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
10 В DC ... 30 В DC (Ex) |
Измерение | |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений | -20 мВ ... 100 мВ (Минимальный измерительный диапазон: 5 мВ) |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
Применяемые типы датчиков (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
Измерительный диапазон температуры | ≥ 10 К (RTD) |
≥ 50 К (TC) | |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 10 Ω ... 2000 Ω (Мин. измерительный диапазон: 10 Ω) |
Сигнал: Ток | |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА (HART) |
20 мА ... 4 мА (HART) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 23 мА |
Нагрузка | (UL - 10 B) / 0,023 A |
Кодирование HART | FSK ± 0,5 мA |
Версия HART | 7 |
Скорость передачи данных | 1200 Baud |
Фильтр частоты сети | 50/60 Hz |
Коммуникационное сопротивление | ≥ 250 Ω |
Задержка включения | 7 c (HART) |
7 c (Измеренное значение) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Div. 1 |
Обмен данными (байпас) | |
Поддерживаемые протоколы | HART |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 (при монтаже в корпус полевого устройства IP66/67, NEMA 4X) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -50 °C ... 100 °C |
Высота | ≤ 4000 м (через NN) |
Климатический класс | C1 |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (допускается выпадение конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Сертификат | EPS 20 ATEX 1 166 X |
IECEx | |
Маркировка | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Сертификат | IECEx EPS 20.0060X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Сертификат | CML 21UKEX21009X |
CSA | |
Маркировка | IS for Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Тип монтажа | Установка |
Установка на монтажную рейку | |
Указания по монтажу | Установка в присоединител. головку согл. DIN 43729 форма В |
Номер артикула | 1145217 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1242 |
GTIN | 4063151134983 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 186 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 70 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
MCR-PAC-T-USB - Адаптер для программирования 2309000
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - Адаптер 2864671
-
FA MCR-HT-D - Дисплей 2908735
-
FA MCR-HT-FH - Корпус для электроники 2908736
-
FA MCR-HT-FH-WM - Монтажный комплект 2908737
-
FA MCR-HT-FH-PM - Монтажный комплект 2908738
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс