MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Измерительный преобразователь тока
2814663

Измерительный преобразователь тока MCR, программируемый и конфигурируемый, для измерения постоянного, переменного и искаженного тока, с релейным и транзисторным выходом, входной ток от 0...10 до 0...50 А, сконфигурирован.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Развязка 3 цепей
Настройка параметров устройства с помощью DIP-переключателя или конфигурационного ПО MCR/PI-CONF-WIN
Измерение эффективного значения