MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP
-
Измерительный преобразователь температуры
2864192
Измерительный преобразователь температуры MCR, конфигурируемый, для датчиков температуры Pt 100, с пружинным зажимом, заказанная конфигурация. Запасной артикул: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | MINI Analog |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | < 200 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,02 %/K |
Ошибка передачи заданного измерительного диапазона | ((50K / Δтемп)+ 0,05)% |
Ошибка передачи от полного измерительного диапазона | ≤ 0,25 % |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, макс. | < 21 мА (при 24 В DC) |
Потребляемая мощность | < 500 мВт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал | Температура |
Измерение | |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Pt 100 (МЭК 60751/EN 60751) |
Диапазон измерения температуры | -50 °C ... 200 °C |
Измерительный диапазон температуры | мин. 50 К |
Тип датчика: | -50 °C ... 200 °C (конфигурируемый) |
Ток питания датчика | 1 мА (постоянный) |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 10 Ω (на кабель) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Сигнал | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
10 В ... 0 В | |
0 В ... 5 В | |
1 В ... 5 В | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | около 12,5 В |
Напряжение без нагрузки | около 12,5 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
20 мА ... 0 мА | |
20 мА ... 4 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 23 мА |
Ток короткого замыкания | около 10 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 500 Ω (при 20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 500 Ом) |
< 20 мB(ДА) (на 10 кОм) |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Маркировка | GL EMC 2 D |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 10 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 10 % |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 10 % |
гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2864192 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK1 |
Ключ изделия | CK1221 |
Страница каталога | Стр. 104 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356142502 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 92,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Оптимизированный диапазон измерения температуры от -50 °C до 200 °C для большей точности
Для 2-, 3-, 4-проводных датчиков Pt 100 согласно МЭК 60751
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Развязка 3 цепей
сигналов Pt 100 в нормированные сигналы
Особо компактный измерительный температурный преобразователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс