MCR-T-UI-E
-
Измерительный преобразователь температуры
2814113
Модуль MCR-T, программируемый измерительный температурный преобразователь, сконфигурирован, для 2-, 3- или 4-проводных датчиков с термоэлементом и термометром сопротивления, с гальванической развязкой вход / выход и вход / дополнительное питание
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Ошибка охлаждения, типовая | 1,5 К |
Ошибка охлаждения, максимальная | ≤ 3 К |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,51 Вт |
Испытательное напряжение, вход / выход | 1 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Испытательное напряжение, вход / питание | 1 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,005 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (с максимальным диапазоном, ± 6 мВ или. ± 12 мкА на выходе) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 40 мА |
Потребляемый ток, макс. | ≤ 60 мА |
Сигнал | |
Входной сигнал | Температура |
Измерение | |
Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики |
Применяемые типы датчиков (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
Диапазон измерения температуры | в зависимости от используемого типа сенсора |
Измерительный диапазон температуры | мин. 20 К (RTD, внешний CU10 - 100 K) |
мин. 50 К (TC, кроме типа B 100 K) | |
Тип датчика: | -200 °C ... 850 °C (настраивается пользователем) |
-60 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
-70 °C ... 500 °C (настраивается пользователем) | |
-50 °C ... 160 °C (настраивается пользователем) | |
-50 °C ... 200 °C (настраивается пользователем) | |
-50 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
-55 °C ... 150 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 600 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 400 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 900 °C (настраивается пользователем) | |
-210 °C ... 1200 °C (настраивается пользователем) | |
-226 °C ... 1000 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 1372 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 1300 °C (настраивается пользователем) | |
-50 °C ... 1760 °C (настраивается пользователем) | |
-50 °C ... 1760 °C (настраивается пользователем) | |
500 °C ... 1820 °C (настраивается пользователем) | |
-18 °C ... 2316 °C (настраивается пользователем) | |
-18 °C ... 2316 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 800 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 850 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 850 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 850 °C (настраивается пользователем) | |
-200 °C ... 850 °C (настраивается пользователем) | |
-60 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
-60 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
-60 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
-60 °C ... 180 °C (настраивается пользователем) | |
Ток питания датчика | 250 мкA (Термометр сопротивления) |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ω ... 8000 Ω (свободная настройка, мин. измерительный диапазон 100 Ω) |
диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -20 мВ ... 2400 мВ (свободная настройка, мин. измерительный диапазон 10 мВ) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Защита от перенапряжений, 30 В DC |
Частота: | |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Коммутация: Транзистор | |
Описание выходов | с нагрузкой 100 мА, подключение питающего напряжения (без защиты от короткого замыкания); запирается в соответствии с заказанной конфигурацией или настраивается с помощью программы MCR/PI-CONF-WIN |
Ток длительной нагрузки | 100 мА |
Диапазон выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC (подключение питающего напряжения, не защищен от короткого замыкания ) |
Сигнал: Выход сигнала напряжения / выход сигнала тока | |
Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
0 В ... 5 В | |
-5 В ... 5 В | |
-10 В ... 10 В | |
10 В ... 0 В | |
5 В ... 0 В | |
10 В ... -10 В | |
5 В ... -5 В | |
1 В ... 5 В | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | ± 12 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
20 мА ... 0 мА | |
20 мА ... 4 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 24 мА |
Диапазон значений выходного напряжения при обрыве линии | -12 В ... 12 В |
Диапазон значений выходного напряжения при выходе за верхнюю / нижнюю границу измерительного диапазона | -12 В ... 12 В |
Диапазон значений выходного тока при обрыве линии | 0 A ... 24 мА |
Диапазон значений выходного тока при выходе за верхнюю / нижнюю границу измерительного диапазона | 0 A ... 24 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ω |
Пульсации | < 20 мB(ДА) |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Разрешение преобразователя D/A | ± 12 бит |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
GL | |
Маркировка | DNV GL |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2814113 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK1 |
Ключ изделия | CK1821 |
Страница каталога | Стр. 136 (C-7-2013) |
Вес/шт. (с упаковкой) | 143,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 143 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Свободное программирование с помощью MCR/PI-CONF-WIN
С транзисторным переключающим контактом
Измерение дифференциальных температур
Инверсный диапазон выходного сигнала на выбор
Для резистивных термометров и термоэлементов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс