Источники питания UNO POWER с базовым набором функций
Благодаря высокой удельной мощности компактные источники питания UNO POWER идеально подходят для установки в компактных распределительных коробках с нагрузкой до 240 Вт. В ассортименте имеются источники питания различных классов производительности и разной монтажной ширины. Высокий КПД и низкие потери на холостом ходу обеспечивают высокую энергоэффективность.
UNO-PS/1AC/15DC/100W
-
Источники питания
2903002
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 15 В DC / 100 Вт
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
Диапазон входных напряжений AC | 85 В AC ... 264 В AC |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | < 30 A (тип.) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 1,5 A2c (тип.) |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Время автономной работы | > 20 мс (120 В AC) |
> 85 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | тип. 2,19 A (100 В AC) |
тип. 1,13 A (240 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 206,3 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,54 |
Время включения, типовое | < 1 c |
Входной предохранитель | 4 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
КПД | тип. 89 % (120 В AC) |
тип. 89 % (230 В AC) | |
Выходная характеристика | HICCUP |
Номинальное напряжение | 15 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 6,67 A (-25 °C ... 55 °C) |
Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | < 25 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 25 В DC |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, 10 Гц) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 75 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Выходная мощность | 100 Вт |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,4 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 12 Вт |
Время нарастания | < 0,5 c (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Время отклика | < 2 мс |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
3 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 727000 ч (40 °C) |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 55 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 84 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | PC |
Материал защелки | POM (Polyoxymethylene) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721-3-3) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | IEC 62368-1 (SELV) |
Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания | EN 61000-4-11 |
Провалы сетевого напряжения | |
Обозначение стандарта | Требования полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания |
Стандарты/нормативные документы | SEMI F47 - 0706 (180 B AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 |
CSA-C22.2 № 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 № 213 класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4A (Опасное размещение) | |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4A (Опасное размещение) | |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход / выход | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2903002 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPU19 |
Страница каталога | Стр. 273 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356808712 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 398,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 340 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b49954d-3f31-40c7-92d4-cb25b7842f55 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 6,555 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 °C ... 70 °C
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс