Источники питания TRIO POWER со стандартным набором функций
Наличие 1- и 3-фазных вариантов до 960 Вт дает возможность использования TRIO POWER при серийном производстве машин. Большой диапазон входных напряжений и международный пакет допусков позволяют использовать их во всем мире.
Прочный металлический корпус, высокая пробивная прочность и широкий диапазон температур гарантируют надежность снабжения электроэнергией.
TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5
-
Источники питания
2866268
Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 2,5 А
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: EAC-ZulassungEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID допуска: TAA00000BMCoC / Заявление о соответствии
ID допуска: 17-128-00Совместимые изделия
Преимущества для вас
Третья отрицательная клемма используется в качестве заземляющей, что позволяет свести к минимуму монтажные затраты
Прочная конструкция: металлический корпус и расширенный диапазон температур от -25 до +70°C
Максимальная безопасность эксплуатации благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч и высокой электрической прочности до 300 В пер. тока
Сглаживание провалов напряжения благодаря регулировке выходного напряжения с помощью рукоятки, расположенной на передней панели