The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TRIO-PS/1AC/12DC/10 - Источники питания
2866488

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 10 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Третья отрицательная клемма используется в качестве заземляющей, что позволяет свести к минимуму монтажные затраты
Прочная конструкция: металлический корпус и расширенный диапазон температур от -25 до +70°C
Максимальная безопасность эксплуатации благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч и высокой электрической прочности до 300 В пер. тока
Сглаживание провалов напряжения благодаря регулировке выходного напряжения с помощью рукоятки, расположенной на передней панели