STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL - Источники питания
1088486

Импульсный источник питания, STEP POWER, Зажимы Push-in, На монтажной рейке и прямой монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции и одновременному увеличению мощности (до 100 %)
Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) предоставляется возможность применения для домашних нужд
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности