STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - Источники питания
2868664

Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 4,2 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода