Источник питания серии STEP POWER для шинных систем KNX оптимизирован для современной автоматизации зданий. Это первый шинный источник питания с активной схемой фильтрации. Это позволяет динамически адаптироваться к подключенным KNX-единицам и тем самым повысить эффективность шинной системы. Многофункциональный цветной дисплей с первого взгляда отображает всю необходимую информацию о состоянии KNX, например, текущую нагрузку на шину или исторические значения в качестве диагностического инструмента в меню. Благодаря широкому диапазону входного напряжения от 85 до 264 В переменного тока и от 90 до 275 В постоянного тока источник питания для шины KNX может использоваться по всему миру. Встроенные рычажные соединения Push-in завершают работу с шинным блоком питания STEP POWER.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Источник питания шины
1477019
Источник питания шины с регулированием в первичной цепи, STEP POWER, Рычажный зажим push-in, На монтажной рейке и прямой монтаж, вход: 1-фазный, выход: 30 В DC / 640 мА
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Структура сети | TN, TT, IT (PE) |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | тип. 35 A (25 °C) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 1,3 A2c |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Время автономной работы | тип. 100 мс (100 В AC) |
тип. 100 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 0,41 A (100 В AC) |
0,22 A (240 В AC) | |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Время включения | тип. 2 c |
Предохранитель приборного входа | 4 A внутренний (защита модуля), Инертного типа |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 20 A (Характеристика B, C, D, K) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
Режим DC | |
Диапазон входных напряжений | 100 В DC ... 250 В DC -10 % ... +10 % |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Потребляемый ток | 0,22 A (100 В DC) |
0,09 A (250 В DC) |
КПД | > 86 % (120 В AC) |
> 86 % (230 В AC) | |
Номинальное напряжение | 30 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 640 мА () |
Защищен от короткого замыкания | да |
Oграничение рабочих характеристик | > 45 °C ... 70 °C (2 % / К) |
Коэффициент амплитуды | тип. 3,4 |
тип. 4,08 | |
Выходная мощность (PN) | 19,2 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, 2 |
Возможность последовательного подключения | нет |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | 35 В DC |
Остаточная пульсация | тип. 100 мB(ДА) |
Рассогласование | < 0,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Время нарастания | тип. 100 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 0,5 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,5 Вт (230 В AC) |
Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | 3 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 3 Вт (230 В AC) |
Интегрированное устройство защиты | нет |
Номинальное напряжение | 30 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 640 мА () |
Защищен от короткого замыкания | да |
Выходная мощность (PN) | 19,2 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, для резервирования и повышения мощности |
Возможность последовательного подключения | нет |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | 35 В DC |
Остаточная пульсация | тип. 100 мB(ДА) |
Время нарастания | тип. 100 мс |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | Светодиод DC OK AUX |
Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
Цвет | зеленый |
Светодиод не горит | < 24 B DC (выкл) |
Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | > 24 B DC (горит) |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | Дисплей DC OK BUS |
Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
Цвет | красный, желтый, зеленый (многоцветный светодиод) |
Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | 28 B DC UOUT 31 B DC (СИД горит зеленым цветом) |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | Гистограмма на дисплее |
Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
Цвет | красный, желтый, зеленый |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | Светодиод температуры на дисплее |
Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
Цвет | красный, зеленый |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
3,75 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания шины |
Серия изделий | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 ч (25 °C) |
> 1052000 ч (40 °C) | |
> 750000 ч (50 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Температура | 40 °C |
Время | 87600 ч |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Температура | 40 °C |
Время | 87600 ч |
Размеры изделия | |
Ширина | 54 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 61 мм |
Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 55 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
Чертеж |
|
Горизонтальный шаг | 3 TE (DIN 43880) |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
Тип монтажа | На монтажной рейке и прямой монтаж |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус, клемма, защелка для рейки) |
Материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | PC |
Материал защелки | Polyamid |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -25 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
Категория перенапряжения | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
IEC 60664-1 | III (≤ 2000 м) |
IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Безопасное разделение | |
Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Общие требования к технологиям электрических систем для домов и зданий (ESHG) и систем автоматизации зданий (GA) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 63044-3 |
Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов | |
Обозначение стандарта | Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 14543-3 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Выход | асимметричный 1 кВ (Уровень контроля 2) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 3) |
асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) | |
Выход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход / выход | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1477019 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPH13 |
GTIN | 4063151891213 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 250 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 207 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой анализ благодаря встроенному цветному дисплею - вся необходимая информация о состоянии KNX находится в поле зрения
В меню можно посмотреть историю диагностических параметров
Уникальная схема динамического дросселя KNX для повышения эффективности
Экономия места благодаря компактной конструкции
Применение во всем мире благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного и постоянного тока
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс