FB-PS-25/0.36A
-
Параметры электропитания
2316035
Блоки питания для полевых шин Foundation с гальванической развязкой и встроенным оконечным устройством. 1-канальные модули устанавливаются с помощью Т-образных сегментов шины. Благодаря этому снижается объем и стоимость электромонтажных работ.
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 19,2 В DC ... 35 В DC |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 19,2 В DC ... 35 В DC |
Диапазон выходного напряжения | 25 В DC ... 27 В DC (на магистральную линию) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 360 мА |
Выходная мощность | 13,5 Вт |
Рассеиваемая мощность | 2 Вт (стандартный (типовой)) |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Сигнальный выход: Мощность в норме | |
Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
Сигнальный выход: ПЕРЕГРУЗКА | |
Индикатор состояния | СИД (красный) |
гальваническая развязка | 250 В пер. тока (МЭК 62103) |
Тип изделия | Источник питания |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 114,5 мм |
Глубина | 108,3 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г, 11 мс |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 1г |
гальваническая развязка | 250 В пер. тока (МЭК 62103) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60529, МЭК 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 60529, МЭК 61158-2 |
NAMUR NE 21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
Соответствие/сертификаты | |
ATEX | II 3 G Ex nA II T4 X |
МЭК | МЭК 60529, МЭК 61158-2 |
UL, США / Канада | Класс I, зона 2, группа IIC T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Fieldbus Foundation | FF-831 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Номер артикула | 2316035 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNC |
Ключ изделия | DNC1Z1 |
Страница каталога | Стр. 429 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356298698 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 229,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 229,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | SG |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс