ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE
-
Источники питания
1018291
Источник питания с регулированием в первичной цепи ESSENTIAL edition для установки на монтажную рейку, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC/240 Вт
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 2x / 3x 400 В AC ... 500 В AC |
Диапазон входных напряжений | 3x 320 В AC ... 575 В AC |
Диапазон входных напряжений AC | 3x 320 В AC ... 575 В AC |
2x 360 В AC ... 575 В AC (для 2-фазных сетей) | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | < 15 A |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | 0,2 A2c |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Время автономной работы | > 20 мс (3x 400 B AC) |
Потребляемый ток | 3x 0,6 A (400 В AC) |
3x 0,5 A (480 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 284,4 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,59 |
Время включения, типовое | < 1 c |
Допустимый входной предохранитель | B6 B10 B16 |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
КПД | 88,5 % (при 400 В AC и номинальных значениях) |
Выходная характеристика | U/I |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A (UOUT = 24 В DC) |
Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 35 В DC |
Нагрузка, емкостная, максимальная | неограниченно |
активное ограничение тока | прибл. 15 А |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 10 мB(ДА) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Выходная мощность | 240 Вт |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 30 мB(ДА) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 7,5 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 34 Вт |
Время нарастания | < 2 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Резьба винтов | M2,5 |
Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 16 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Резьба винтов | M2,5 |
Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | UOUT >21,5 В: светодиод горит |
Количество фаз | 3 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC (Типовое исп.) |
1,5 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 500 В DC |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | ESSENTIAL POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 ч |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I (c подключением PE) |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 152,5 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Защитное покрытие | нет |
Материал корпуса | Металл |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Уровень эффективности согласно ISO 13849 | без |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) Class B |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 1018291 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMB |
Ключ изделия | CMB333 |
GTIN | 4055626502632 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 500 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 464 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 54460ef3-fe02-4423-af1b-f7db15d36862 |
Преимущества для вас
Возможность использования в любой страна мира благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартам
Быстрая установка благодаря монтажу на DIN-рейках
Высокая эксплуатационная готовность благодаря конвекционной системе охлаждения без вентиляторов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс