The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ERS 1000-R INJEKTOR - Источники питания
1225201

Источник питания для комнатного пульта управления ERS 1000-R с подачей напряжения на кабель Ethernet. Источник питания дает возможность создавать линейную кабельную разводку до 2x 10 устройств.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Центральный источник питания нескольких ERS 1000-R при помощи кабеля Ethernet
Сокращенные расходы на формирование разводки для установки ERS 1000-R посредством линейной прокладки кабелей
Подсоединение нескольких ERS 1000-R к сети через 2 порта коммутатора
Установка на монтажную рейку с экономией места
Запитывание через стандартный блок питания с 24 В DC