MINI-DC-UPS/24DC/2 - Источник бесперебойного питания
2866640

Источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 2А, в сочетании с MINI-BAT/24/DC 0.8 AH или 1.3 AH (0,8 Ач или 1,3 Ач)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая безопасность в эксплуатации — расширенные функции сигнализации и зарядка аккумуляторов в зависимости от температуры
Быстрая установка — минимальные затраты на формирование разводки благодаря штекерным разъемам COMBICON для простого подключения