UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q
-
Интерфейсный модуль
2959654
Модуль VARIOFACE SLIM-LINE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7.5 в поперечном направлении, количество контактов 50
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Интерфейсный модуль |
| Полюсов | 50 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 25 В AC |
| 60 В DC | |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 2,5 A |
| 1 A (при равномерной нагрузке всех ответвлений) | |
| Расчетное напряжение изоляции | 125 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,2 кВ (Функциональная изоляция) |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 185,8 мм |
| Глубина | 46,69 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -10 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| МЭК 60664 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2959654 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK2224 |
| GTIN | 4017918086305 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 322,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 288,57 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель 2900908
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс