PAI 1,5/4-F
-
Адаптер тестера
3032826
Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, Адаптер тестера 4 мм, для клемм с шагом 4,2 мм, 5,2 мм и 6,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования
Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм