QPD N 2,5 6-10 GY - Гайки
1400759

Гайки, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 20 A, PA, серый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения