LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Mодуль радиосвязи
1639836
Совместимое устройство управления Zhaga Book 18 для уличных светильников LoRaWAN®, упаковочная единица: 48 штук, напряжение питания и коммуникация DALI-2 посредством совместимого цоколя Zhaga, управление совместимых EVG DALI-2
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II (пластмассовый корпус) |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | нет |
| Системные ограничения | |
| Наименование | Функциональный модуль |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | = 1 (посредством связи DALI с внутренним питанием) |
| ≤ 64 (посредством связи DALI с внешним питанием) | |
| Питание | |
| Электропитание | тип. 24 В DC ±2 B (≥ 1 Вт) |
| Тип подключения | Zhaga Book 18 гнезд |
| Функции | |
| Базовый набор функций | Контроллер для светодиодных драйверов |
| Автоматический выбор канала | ADR |
| Разрешения на радиосвязь | Европа |
| Поддержка стран | Египет |
| Албания | |
| Андорра | |
| Армения | |
| Австрия | |
| Бахрейн | |
| Бангладеш | |
| Республика Беларусь | |
| Бельгия | |
| Бирма (Мьянма) | |
| Босния/Герцеговина | |
| Бруней-Даруссалам | |
| Болгария | |
| Камбоджа | |
| Хорватия | |
| Кипр | |
| Чехия | |
| Дания | |
| Эстония | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Германия | |
| Греция | |
| Исландия | |
| Венгрия | |
| Иран | |
| Италия | |
| Лаос | |
| Латвия | |
| Ливан | |
| Лихтенштейн | |
| Литва | |
| Люксембург | |
| Македония | |
| Мальта | |
| Молдова | |
| Черногория | |
| Марокко | |
| Нидерланды | |
| Новая Зеландия | |
| Нигерия | |
| Норвегия | |
| Оман | |
| Пакистан | |
| Филиппины | |
| Польша | |
| Катар | |
| Румыния | |
| Саудовская Аравия | |
| Сербия | |
| Сингапур | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Южная Африка | |
| Испания | |
| Швеция | |
| Швейцария | |
| Тунис | |
| Турция | |
| Украина | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Великобритания | |
| Ирландия | |
| Португалия | |
| Вьетнам | |
| Wireless | |
| Наименование | LoRaWAN® EU 868 |
| Количество | 1 |
| Полоса частот | 868 МГц |
| Стандарт радиосвязи | LoRaWAN® |
| Излучаемая мощность | до 27 дБм |
| Дальности передачи | до 15 Км |
| Чувствительность приемника | - 139,50 дБм |
| Среда передачи | LoRa® |
| Количество интерфейсов радиосвязи | 1 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 45 мм |
| Глубина | 80 мм |
| Цвет | прозрачный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) EN 61000-4-2/МЭК 61000-4-2 Критерий A, разряд между контактами ±4 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Критерий A, ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Критерий A, ±1 кВ (симметрично) | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Защищенность от помех по цепи питания согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Испытание на излучение помех согл. EN 61000-6-3/МЭК 61000-6-3 Чувствительность к радиопомехам согл. EN 55015 |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж (Штекерное соединение Zhaga Book 18) |
| Номер артикула | 1639836 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRE |
| Ключ изделия | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 82,29 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 300 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Улучшение энергоэффективности благодаря двунаправленной связи по протоколу LoRaWAN®
Постоянный обзор пунктов освещения благодаря дистанционной настройке параметров и диагностике
Автоматическая стратегия резервного копирования в случае сбоя связи
Передача данных с шифрованием TLS 128