VIP-PA-FLK14/S/ 8,0M/S7/SC019
-
Фронтальный адаптер
2901156
Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным экранированным системным кабелем для SIMATIC S7 300, подключение 2 х 8 каналов, длина кабеля: 8 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Макс. допустимое рабочее напряжение | < 50 В AC |
60 В DC | |
Макс. допустимый ток | 1 A (на цепь) |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Сторона управления | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Указание | Съемный для 20-контактных модулей ввода/вывода |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Питание | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Кабель | |
Длина | 8 м |
50X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 50 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | 50X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный экранированный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 50x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 11,00 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 114 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 205 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 18x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
МЭК 60664 |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2901156 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK231Y |
GTIN | 4046356574693 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 366 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 366 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс