PV-FT-CF-C-2,5-130-RD - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1414326

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контакта: Розетка, длина кабеля: 130

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия