PV-FT-C3M-C-6-1500-BK-23
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1082639
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм2, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Обжим, Тип контакта: Штифт, длина кабеля: 1500
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. |
Тип изделия | Проходная деталь |
Серия изделий | SUNCLIX |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 1,8 Нм ±0,1 Нм |
Чертеж |
|
Ширина | 18,6 мм |
Высота | 26,4 мм |
Длина | 41,55 мм |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное напряжение (III/2) | 1500 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 16 кВ |
Расчетный ток (6,0 мм²) | 35 A |
Контактное сопротивление | 0,45 мΩ |
Механические данные | |
Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
Усилие съема | 250 Н ±50 Н |
Цвет | черный |
Цвет корпуса | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I / CTI 600 |
Материал, уплотнение | EPDM |
Изоляционный материал | mPPE |
Поверхность контакта | Серебро Ag |
Материал корпуса | PPE |
Материал кабельного сальника | Эластосил |
Материал, контакт | Cu |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PPE |
Длина кабеля | 1500 мм |
Тип кабеля | Multinorm |
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки | VDE 0295 кл.5 |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Отдельная жила, сечение | 6 мм² |
Усилие извлечения провода | > 80 Н |
Условия окружающей среды | |
Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Класс защиты (не вставлен) | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
Номер артикула | 1082639 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABLBAA |
GTIN | 4055626815695 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 153,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 153,7 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс