PV-C3F-C-6-R3000
-
Обжимной контакт
1050767
Обжимной контакт, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: серебристый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Тип контакта: Розетка, Указание по обжиму: обжать провод обжимным контактом согласно МЭК 60352
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Указание по обжиму: обжать провод обжимным контактом согласно МЭК 60352 |
Указание по применению | При применении ручного инструмента для обжима CRIMPFOX-P SR 6, арт. № 1212755 учитывать применение Locator PV-C3F/M-C. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. |
Тип изделия | Обжимной контакт |
Серия изделий | SUNCLIX |
Полюсов | 1 |
Тип контакта | катанные |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Тип контакта | Розетка |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Длина зачищенной части одной жилы | 9 мм -1 мм |
Цвет | серебристый |
Материал Контакт | Cu |
Материал Поверхность контакта | Ag |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 7,7 мм |
Длина | 31,6 мм |
Расчетный ток (6,0 мм²) | 40 A |
Переходное сопротивление | < 0,3 мΩ (Обжим к обжиму) |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Усилие установки | < 45 Н ±10 Н |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
Номер артикула | 1050767 |
Упаковочная единица | 3 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 3 000 Количество |
Код продажи | ABL |
Ключ изделия | ABLBFA |
GTIN | 4055626666297 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,07 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,226 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс