FIL-1S-1-6A-230AC-UT - ЭМ-фильтр
1292323

ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 6 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежная защита чувствительного электрооборудования от высокочастотных помех в кабелях
Эффективный коэффициент затухания при помощи катушки с обратной связью по току и конденсаторов X и Y
Многообразность применения благодаря универсальной конструкции схемы
Улучшенная эффективность фильтра благодаря дополнительным клеммам PE, для подключения к локальной системе выравнивания защитных потенциалов
Удобство благодаря простому монтажу и установке при помощи винтовой технологии соединения (UT)