PTCB E1 24DC/4A NO
-
Электронный защитный выключатель
2909906
1-канальный, электронный автоматический выключатель для защиты потребителей сетей 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Простое распределение потенциалов при помощи компонентов из системы клеммных блоков CLIPLINE complete. С фиксированным номинальным током. Для установки на DIN-рейках.
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | EN 50121-3-2: Железнодорожные приложения - Электромагнитная совместимость - Часть 3-2: Железнодорожный транспорт – Устройства |
Подключение сигнального провода протестировано согласно EN 61000-4-4 при 1 кВ; или заказчик должен предусмотреть соответствующие защитные меры | |
Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. |
Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
Серия изделий | PTCB |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Количество каналов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Общая информация | |
Рабочее напряжение | 18 В DC ... 30 В DC |
Pасчетное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 24 A DC (Полный ток, вход) |
4 A DC (Выход номинального тока) | |
Рабочий ток (предустановлен) | 4 A |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Тип срабатывания | E (электрон.) |
Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Цепь нагрузки) |
Предохранитель | электрон. |
КПД | > 99 % |
Ток покоя I0 | тип. 12 мА |
Рассеиваемая мощность | тип. 0,3 Вт (на холостом ходу) |
< 1,3 Вт (в номинальном режиме работы) | |
Время инициализации модуля | < 0,55 c |
Время ожидания после отключения канала | 5 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
Допуск измерения I | ± 15 % |
Ухудшение показателей от температуры | 21 A (Полный ток при 60 °C) |
24 A (Полный ток при 50 °C) | |
4 A (Канальный ток при 60 °C) | |
4 A (Канальный ток при 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
14084507 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
2053388 ч (при 60 °C с нагрузкой 100 %) | |
Падение напряжения | 0,12 В (при 4 А) |
Отказоустойчивый элемент | 4 A DC |
Исполнение контакта | без гальванической развязки |
Цепь нагрузки | |
Время на отключение | ≤ 10 мс (при коротком замыкании > 2,0 x IN) |
1 c (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В DC (активный) |
≥ 18,8 В DC (неактивный) | |
Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
Макс. емкостная нагрузка | 15000 мкФ (В зависимости от доступного тока короткого замыкания) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Цепь удаленного оповещения |
Функция переключения | Замыкатель |
Рабочее напряжение | 0 В DC ... 30 В DC |
Рабочий ток | 100 мА DC |
Главная цепь тока IN+ | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Главная цепь тока IN- | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Главная цепь тока OUT | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Цепь удаленного оповещения | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
мигает (Включение режима программирования) | |
Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
мигает быстро (Канал отключен, напряжение помех на выходе, возможно ошибка при установке) |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 105,8 мм |
Глубина | 55,6 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал | PBT |
PBT | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 3000 м до 52 °C (amsl) |
≤ 4000 м до 46 °C (amsl) | |
Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 59,6 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
59,6 Гц … 150 Гц (Ускорение 5g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) | |
5 Гц … 100 Гц (Поиск резонанса 4g; частота резонанса 4g; 90 мин согласно DNV GL класс B) |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Маркировка | DNV GL |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Вибрации | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
Указание | Влияние окружающей среды - удары |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-30 |
Указание | Влияние окружающей среды — Часть 2-30: Методы испытаний — тест Db: Влажное тепло, циклический |
Стандарты/нормативные документы | EN 61373 |
Указание | Железнодорожные приложения - Электрооборудование железнодорожного транспорта - Испытания на вибрацию и удары |
Стандарты/нормативные документы | EN 45545-2 |
Указание | Железнодорожные приложения - Противопожарная защита подвижного состава - Часть 2: Требования к реакции на огонь материалов и компонентов |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2909906 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CLA |
Ключ изделия | CLA135 |
Страница каталога | Стр. 379 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626408736 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 34,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,58 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 639a383c-d359-4216-a326-e11fde3e4bbf |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 1,06 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
FBS 3-6 GY - Перемычка 3032240
-
FBS 4-6 GY - Перемычка 3032279
-
FBS 5-6 GY - Перемычка 3032266
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
FBS 2-5 GY - Перемычка 3038969
-
FBS 3-5 GY - Перемычка 3038972
-
FBS 4-5 GY - Перемычка 3038985
-
FBS 5-5 GY - Перемычка 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
PT 4 - Проходные клеммы 3211757
-
PT 4-TWIN - Проходные клеммы 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Проходные клеммы 3211797
-
ST 4 - Проходные клеммы 3031364
-
ST 4-TWIN - Проходные клеммы 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Проходные клеммы 3031445
-
QTC 2,5 - Проходные клеммы 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3206446
-
PT 2,5 - Проходные клеммы 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3209578
-
ST 2,5 - Проходные клеммы 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3031306
-
QTC 1,5 - Проходные клеммы 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Проходные клеммы 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3205077
-
PT 10 - Проходные клеммы 3212120
-
ST 10 - Проходные клеммы 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - Проволочная перемычка 2820916
-
DB 50- 90 BU - Проволочная перемычка 2821180
-
DB 50- 90 GY - Проволочная перемычка 2820929
-
DB 50- 90 RD - Проволочная перемычка 2864639
Преимущества для вас
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
Создание конструкций с учетом необходимого уровня защиты и индивидуальных требований
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс