The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Крепление
1208745

CHARX connect modular, Тип 2, GB/T, Крепление, Принадлежности, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 3-контакт, без одножильных кабелей, с держателем, для блокировки инфраструктурных зарядных розеток во вставленном состоянии, МЭК 61851-1

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство