cULus Recognized
ID допуска: E60425-20010727Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 |
Блок для непосредственного монтажа, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: PCU 6/..-STD, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Непосредственный монтаж, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PC 16, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Тип изделия | Блок для непосредственного монтажа |
Серия изделий | PCU 6/..-STD |
Линейка изделий | COMBICON Connectors XL |
Конструкция | Непосредственный монтаж |
Полюсов | 7 |
Размер шага | 10,16 мм |
Количество точек подключения | 7 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 7 |
Крепежный фланец | без |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 41 A |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Проходное сопротивление | 0,5 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Непосредственный монтаж |
Система штекерных соединителей | COMBICON PC 16 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | без |
Крепежный фланец | без |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
Направление подключения проводника к направлению вставления | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 7 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Калиберная пробка a x b / диаметр | 4,3 мм x 4,0 мм / 4,0 мм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Момент затяжки | 1,2 Нм ... 1,5 Нм |
Тип монтажа | Непосредственный монтаж |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | completely silver-plated |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Серебро (4 - 8 мкм Ag) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Серебро (4 - 8 мкм Ag) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Общая информация | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Чертеж |
|
Размер шага | 10,16 мм |
Ширина [w] | 91,28 мм |
Высота [h] | 33,9 мм |
Длина [l] | 32,8 мм |
Высота | 34 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,5 мм² / жесткий / > 20 Н |
0,5 мм² / гибкий / > 20 Н | |
10 мм² / жесткий / > 90 Н | |
6 мм² / гибкий / > 80 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 8 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
Проверка момента затяжки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 9 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 12,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 8 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 9,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 0,5 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 0,5 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 4,26 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1922682 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAD |
Ключ изделия | AADMAA |
Страница каталога | Стр. 552 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918817664 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 68,36 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 63,609 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |