cULus Recognized
ID допуска: E60425-20010727Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Блок для непосредственного монтажа, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PCU 6/..-STD, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Непосредственный монтаж, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PC 16, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 |