NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - Базовый модуль
2702031

Базовый модуль Nanoline 24 В DC. Оснащен 4-мя цифровыми входными и 2-мя цифровыми релейными выходными каналами. Два входа могут быть сконфигурированы как аналоговые входы и два как высокоскоростные счетчики. Акцептирует дополнительное расширительное устройство. Встроенный штекерный разъем RJ11 предоставляет возможность программирования, серийную подключаемость и коммуникацию с дистанционно управляемым пультом управления. Программирование осуществляется посредством nanoNavigator.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия