PI-EX-ES-1/3
-
Базовый клеммный блок
2835325
Взрывобезопасный базовый клеммный модуль, с тремя клеммными колодками для подключения полевых устройств (во взрывоопасной зоне)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держатель модуля |
Применение | Базовый элемент |
Макс. допустимый ток | ≤ 250 мА (на цепь) |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC (UB+, UB-) |
20 В DC ... 35 В DC (см. ном. напряжение модулей PI) |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Уровень управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Данные по технике безопасности | |
Входное напряжение Ui | ≤ 30 В |
Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 30 В |
Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В AC |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 127,5 мм |
Глубина | 92 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 142,5 мм (с соединительным штекером NS 35/7,5) |
Глубина NS 32 | 147,5 мм (с соединительным штекером NS 32) |
Глубина NS 35/15 | 150 мм (с соединительным штекером NS 35/15) |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный, поликарбонат PC, ПВХ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X | |
EAC Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
Сертификат | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2835325 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CK3 |
Ключ изделия | CK38ZZ |
Страница каталога | Стр. 469 (IF-2009) |
GTIN | 4017918164218 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 108,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 83,91 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс