SACC-DSIV-M12MS-5CON-L90 SH ST X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1396612

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Штырь, угловой, M12, кодирование: A, Монтаж на заднюю стенку, M12 x 1, Выводы под пайку

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Общие схемы контактов и кодирования для передачи сигналов и данных со стандартизированной конструкцией для интеграции
Простота монтажа на печатной плате: двухкомпонентные штекерные соединители для пайки волной
Надежная комплектация: защелки обеспечивают фиксацию на печатной плате
Сбалансированность и перспективность: без свинца в соответствии с RoHS II без исключения 6c
Доступность по всему миру через глобальные каналы дистрибуции