SM-7EPWN8AWA00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1605849

Аппаратн. соединитель передняя стенка, прямой, Винтовое крепление, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Штифт, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, размер фланца: 40 мм x 40 мм, диапазон диаметра кабеля: 0 мм ... 0 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия