SH-8ES008AAC00S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1762771

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: SH, угловой, поворотный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 4+4+PE / 3+N+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, Аксиальное уплотнительное кольцо, размер фланца: 26 мм x 26 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты