UL одобрено
ID допуска: E468743-20230808Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Степень загрязнения 2 | 600 В | 16 A | - 14 | |
Согласно UL2237 | 250 В | 16 A | - 14 |
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 5-контактный, Встраиваемый штекер, прямое, M12-Стандарт, кодирование: L, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 1 м, 2,50 мм2, Жила PEX
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Степень загрязнения 2 | 600 В | 16 A | - 14 | |
Согласно UL2237 | 250 В | 16 A | - 14 |