SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/0,5-US - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1329917

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 4-контактный, Встраиваемое гнездо, прямое, M12-Стандарт, кодирование: S, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 2,50 мм2, Жила PEX

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки