PRC 20/M17-6E-FT25-FC GY - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1636044

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, конструкция: прямой, цвет: черный, полюсов: 7, сечение жилы мин.: 0,75 мм2, сечение жилы макс.: 1 мм2, расчетное напряжение: Dreiphasig 630 V AC, расчетный ток: 8,5 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 6 мм, макс. диаметр кабеля: 14 мм, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология блокировки Duo Unlock обеспечивает больше гибкости при установке и обслуживании
Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
Простота использования благодаря проверенной временем технологии обжимного соединения
Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию