PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Акустический элемент
2700141

Элемент сирены, 7 тонов, 24 В DC, макс.  100 dB(A), выбор тона с помощью 3 сигнальных кабелей, черный

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Ситуационная сигнализация благодаря многотональной сирене
Удаленное управление выбором тона по трем сигнальным проводникам
Регулируемый уровень громкости
Мин. уровень громкости 86 дБ(А)