UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Активный модуль
2900892
Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. контактом и предохранителем в каждом, для цепей 24 В DC (реле в комплекте поставки)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 8 |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
В комплекте с | есть |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта) | |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
Подходящая плата ввода-вывода | QY82P |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
Типовой входной ток при UN | 17 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
63 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 3,9 A (Cоблюдайте кривые) |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 93 Вт (24 В DC) |
58 Вт (48 B DC) | |
48 Вт (60 B DC) | |
975 ВА (250 В AC) | |
Выходные предохранители | 4 A плавкий предохранитель 5 х 20 (инертного типа) |
Уровень управления | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 2 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Индикатор состояния имеется | да |
Ширина | 127 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 59,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
МЭК 60664 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2900892 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK2171 |
Страница каталога | Стр. 565 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356545112 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 435 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 434,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монтажная ширина всего 127 мм
Диод защиты от неправильной полярности
Индикатор состояния цепи питания (светодиод)
Светодиодный индикатор состояния и диод свободного хода на каждой сигнальной цепи
Предохранитель на каждой выходной цепи для защиты от коротких замыканий
Вставные мини-реле с одним переключающим контактом с возможностью ручного управления или без нее
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс