Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторного модуля и его замене без инструментов в рабочем режиме. Аккумуляторные модули для QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
-
Аккумуляторный модуль
2320306
Аккумуляторный модуль, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 3,4 Ач, замена аккумулятора без инструмента, автоматическое распознавание и коммуникация с QUINT UPS-IQ
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 24 В DC |
Время автономной работы | 4,5 мин (20 A) |
3 мин (25 A) |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Выходной ток Iмакс. | 25 A |
Выходные предохранители | 1x 25 A |
Возможность параллельного подключения | 5 |
5 | |
Возможность последовательного подключения | нет |
Работа от аккумулятора | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 25 A |
Конечное напряжение заряда | 27,6 В (20 °C) |
Ток зарядки | 1,36 A |
Номинальная емкость | 3,4 Ач |
Срок службы аккумуляторного модуля | 6 лет ... 9 лет (20 °C) |
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) | 6 Месяцы (0 °C ... 20 °C) |
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) - диапазон | 3 Месяцы ... 6 Месяцы (20 °C ... 30 °C) |
1 Месяцы ... 3 Месяцы (30 °C ... 40 °C) | |
Батарейная технология | VRLA-AGM |
Носитель информации | Свинцовый AGM |
Тип аккумулятора | Panasonic UP-VW1220P1 |
Количество элементов | 2 |
Обозначение размера | Block |
Аккумулятор | да |
Технология IQ | да |
Датчик температуры | да |
Подходит для быстрой зарядки | да |
Тип изделия | Аккумуляторный модуль |
Серия изделий | Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором) |
Утилизация | Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям. |
Технология IQ | да |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 85 мм |
Высота | 191 мм |
Глубина | 110 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | Оцинкованный стальной лист, с порошковым покрытием |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 40 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм, 15 Гц ... 150 Гц, 2,3г/2,3г согласно МЭК 60068-2-6 |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - электробезопасность | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A), ABS |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) |
Применение во взрывоопасных зонах | нет |
Номер артикула | 2320306 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CMU |
Ключ изделия | CMUEV3 |
Страница каталога | Стр. 336 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356553360 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4 000 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3 300 g |
Номер таможенного тарифа | 85072080 |
Страна происхождения | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Максимальная продолжительность автономной работы
Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс